UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20240611Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 3,2 A |
Printkort-grunddel, farve: sort, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 2, poltal: 16, produktfamilie: DD21H 0,85/..-V, deling: 2,5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: CONNEXIS DD, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Låsehage, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 3,2 A |
Hvilke farver fås varerne i?
Vores standardfarve er sort.
Hvilke farver fås varerne i?
Vores standardfarve er sort.
Er der kodninger til disse varer?
Ja, kodningerne er allerede integreret i huset.
Kan jeg også sætte to enkelte stik i grunddelen?
Ved CONNEXIS D32 kan der også sættes to enkelte stik i en dobbeltrækket grunddel.
Findes der også stik med låseanordning?
Ja, alle stik i CONNEXIS-serien har en låseanordning.
Hvilken kapslingsklasse har varerne?
Stikkene er godkendt iht. IP20.
Hvad skal jeg være opmærksom, når jeg skal vælge kabel?
Du skal vælge den passende crimpkontakt til ledertværsnittet.