BCH-381V-20 GY - Printkort-grunddel
5431741

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: signalgrå, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 20, antal rækker: 1, poltal: 20, antal tilslutninger: 20, produktfamilie: BCH-V, deling: 3,81 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: BASICLINE 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden