cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Signal | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Signal | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050635Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
Signal | 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
Signal | 160 V | 8 A | 24 - 16 |