MSTBO 2,5/ 3-G1PL BK
-
Printkort-grunddel
2200487
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1PL, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, Artikel med pinudgang i venstre side
Produktdetaljer
Produkttype | Printkort-grunddel |
Produktfamilie | MSTBO 2,5/..-G1PL |
Poltal | 3 |
Deling | 5 mm |
Antal tilslutninger | 3 |
Antal rækker | 1 |
Antal potentialer | 3 |
Monteringstype | uden |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antal loddepins pr. potentiale | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 16 A |
Mærkespænding UN | 320 V |
Gennemgangsmodstand | 1,44 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Monteringstype | Bølgelodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Fortinnet |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 14,95 mm |
Højde [h] | 16,5 mm |
Længde [l] | 15,35 mm |
Loddestiftlængde [P] | 3,5 mm |
Loddestift | 1 x 1 mm |
Printkortdesign | |
Stiftafstand | 5,00 mm |
Borehuldiameter | 1,4 mm |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Bestandighed for påskrifter | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestået |
Polarisering og kodning | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestået |
Kontaktholder i anvendelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i anvendelse Funktionskrav >20 N |
Test bestået |
Stik- og trækkræfter | |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 25 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 8 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 6 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testet poltal | 4 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 1 TΩ |
Luft- og krybestrækninger | | |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 4 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 1,6 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 4,8 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 1,44 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 1,49 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 1 TΩ |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 2,21 kV |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Varenummer | 2200487 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
Salgsnøgle | ACHADB |
Produktnøgle | ACHADB |
GTIN | 4046356657273 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,026 g |
Toldtarifnummer | 85366930 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Stikretning ortogonalt til printkortet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre