Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 14, antal rækker: 2, poltal: 7, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: MCDV 0,5/..-G1-HT, deling: 2,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Standardmodulelement i højtemperaturbestandigt kunsstof; egnet til reflowprocesser. Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes på: "Download".