SPTA-THR 2,5/12-5,0 P26 - Printklemme
1366015

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 12, produktfamilie: SPTA 2,5/..-THR, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen