PTSA 1,5/ 7-3,5-Z MC:RD,GY-BU - Printklemme
1434405

Printkortklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: PTSA 1,5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet, Pin-layout: Siksak-pinning M, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet