cUL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210507Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 66 A | 18 - 4 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210507Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 66 A | 18 - 4 | ||
F | ||||
1000 V | 66 A | 18 - 4 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210507Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 18 - 4 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40054188Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 25 |