BCW-500X10-14 GN - Printklemme
1304190

Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,6 mm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere