SAC-5P-M12MRL FE SH/.../... - Powerkabel
1276577

Powerkabel, 5-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik vinklet M12, kodning: L, til åpen ledningsende, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m), for jævnstrøm op til 12 A / 60 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel L-kodning
Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger