Med Ethernet-patchpanels fås en enkel og hurtig forbindelse imellem periferien og styreskabskablingen. De passive tilslutningsfelter er et nemt alternativ til konfektionering af RJ45-tilslutningsstik på stedet.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patchpanel
2904577
Cable Sharing-modul, to RJ45-bøsninger med Ethernet-belægning (kabelafgang opad), på 8 fjederkrafttilslutningsklemmer, CAT5e, 10/100 MBit/s, bæreskinnemontering, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Patchpanel |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Antal kanaler | 1 |
| Pinbelægning | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 16 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Pinbelægning | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Bredde | 56 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 51 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 10 mm |
| Ledningsimpendans | 100 Ω |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≤ 200 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2904577 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNC331 |
| Produktnøgle | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 99,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 106,4 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datakabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Sikker skærmforbindelse på jordpotentiale
CAT5e
10/100 Mbit/s
Montering på bæreskinne
Cable-Sharing-adapter
Y-adapter
Enkel udnyttelse af et kabel til forskellige formål
Skærmtilslutning kan vælges over jumper
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre