Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

NBC-R4ACS/7,5-93B/R4ACS - Patchkabel
1113330

Patchkabel, kabellængde: 7,5 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET

Produktdetaljer








Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)