NBC-R4ACS/15,0-93M/R4ACS
-
Patchkabel
1113323
Patchkabel, kabellængde: 15 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Driftspænding (III/2) | 72 V |
Mærkestrøm | 1,75 A |
Isolationsmodstand | > 1 TΩ |
Overgangsmodstand | < 20 mΩ |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
Bredde | 13,8 mm |
Højde | 14,8 mm |
Længde | 44,2 mm |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 4-polet |
Poltal | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Indstikskraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
Trækkraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn6 |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PP |
Farve (Hus) | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 4-polet |
Poltal | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Indstikskraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
Trækkraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn6 |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PP |
Farve (Hus) | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Ledningslængde | 15,00 m |
PROFINET fleksibel CAT5 [93M] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET fleksibel CAT5 [93M] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Driftskapacitet | 52 pF |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -40 °C ... 80 °C |
Standarder | IEC 60603-7 |
Varenummer | 1113323 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABNABA |
Produktnøgle | ABNABA |
GTIN | 4063151036034 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.009 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 982,824 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre