NBC-R4ACS/12,0-94F/R4ACS
-
Patchkabel
1646391
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 12 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vandblå RAL 5021
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)