NBC-R4AC/0,25-94P/R4AC
-
Patchkabel
1416418
Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,25 m, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, vandblå RAL 5021
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 1 GBit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Materiale yderkappe | PUR |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PC (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Ledningslængde | 0,25 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Vægtykkelse yderkappe | 1,05 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Trækstyrke | ≤ 100 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (Bevægeligt installeret) |
-25 °C ... 60 °C (fast installeret) |
Varenummer | 1416418 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 500 Stk. |
Produktnøgle | ABNABM |
GTIN | 4055626073507 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 38,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38,2 g |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre