NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR
-
Netværkskabel
1412402
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,5 m, poltal: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kabeludgang: lige, farve: sort, VARAN
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Konstruktion | M12 |
Sensortype | VARAN |
Poltal | 6 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 1 |
Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
Gennemgangsmodstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
Farve | sort |
Materiale | PC |
PA | |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale yderkappe | SANTOPRENE halogenfri |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Kodningstype | A |
Stikcykler | ≥ 100 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Ledningslængde | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 6 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | VARAN PVC [971] |
Ledningsopbygning | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 32x 0,10 mm |
AWG spændingsforsyning | 24 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,25 mm² (Spændingsforsyning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,25 mm (Signalledning) |
1,4 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 7,00 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | blå-gul, grøn-orange, rød-blå |
Vægtykkelse yderkappe | 0,90 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 3 par med fyldningselementer til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km (ved 20 °C) |
Driftskapacitet | ca. 57 nF (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 80 V |
Prøvespænding leder/leder | 1000 V |
Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 200000, Bøjningsradius: 5 x D |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (installation) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | 0 °C ... 50 °C (Ved installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1412402 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNPAA |
Produktnøgle | ABNPAA |
GTIN | 4046356962407 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 81,132 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 81,132 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
SCIP | 347a20cb-3d95-4e87-9889-8a4ab53e2308 |
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre