MACX-MR-3V-900-PT
-
Overvågningsrelæ
1336547
3-faset spændingsovervågningsrelæ, med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, fasetabsfejl, asymmetri (indstillelig asymmetri) og nulleder. Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier, reaktionsforsinkelse og understøttelse til fejlhukommelse og NFC-kommunikation. Test af sand effektivværdi.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Spændingsovervågningsrelæ |
Driftstype | Hvilestrøms- eller ledningsbrudsprincip |
Isoleringsegenskaber: Retningslinje vedr. jernbaner | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Stødmærkespændingsfasthed | 8 kV (Mellem målekredsen og andre strømkredse) |
Levetid elektrisk | Ca. 1 x 105 koblinger, ohmsk belastning 2000 V A |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 15 W |
Nettype | 3-faset |
Retningslinje vedr. jernbaner | |
Mærkeisolationsspænding | 1000 V (Mellem målekredsen og andre strømkredse) |
600 V (Mellem andre strømkredse) | |
Galvanisk adskillelse | |
Galvanisk adskillelse | 300 V |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
24 V ... 240 V AC (Jernbaneanvendelse) | |
48 V ... 110 V DC (Jernbaneanvendelse) | |
Effektoptagelse | 15 VA (1,5 W) |
Betegnelse indgang | Måleindgang |
Målestørrelse | AC sinus (48 Hz - 63 Hz) |
Indgangsmodstand spændingsindgang | 1 MΩ |
Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,05 %/K |
Indstillingsområde udløsningsforsinkelse | 0 s ... 99,9 s |
Min. indstillingsområde for grænseværdi spænding | 480 V |
Maks. indstillingsområde for grænseværdi spænding | 900 V |
Funktion | Underspænding |
overspænding | |
Window | |
Asymmetri | |
Fasefølge | |
Faseudfald | |
Brud på nulleder | |
Grundnøjagtighed | 1 % |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,5 % |
Asymmetri | 5 % - 25 % / OFF |
Genindkoblingstid | 200 ms |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 potentialfrie skiftekontakter |
Kontaktmateriale | AgSnO |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Udgangssikring | 8 A (flink) |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Bredde | 45 mm |
Højde | 109 mm |
Dybde | 114 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale kapsling | PBT |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP40 (Hus) |
IP20 (Tilslutningsklemmer) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Mærkning | GB/T 14048.5 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Retningslinje vedr. jernbaner | |
Normbetegnelse | EN 50155, GB/T 25119 |
Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 1336547 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK6611 |
Produktnøgle | DK6611 |
GTIN | 4063151636579 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 301,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 298 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ce99bee-4bcb-4835-b70b-60eadda97ebd |
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre