Tilslutningskabel til FLT-ISG-100-EX, længde 200 mm.
Skillegnistgab
Med vores skillegnistgab kan du beskytte din isoleringsflange mod at blive ødelagt af overspændinger. Undgå fejl, nedetider eller lækager på pipelines, og beskyt den sarte isoleringsflange mod overslag. Skillegnistgabet sikrer udligning af lynbeskyttelsespotentialet og afleder overspændinger sikkert. Dette giver en problemfri drift af pipelinen.
Isolerende gnistgab til Ex-området med kunststofkappe og tilslutningsgevindskruer M10. Til indirekte tilslutning/jording af driftsmæssigt adskilte anlægsdele ved påvirkning fra lyn.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 39 mm.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 33 mm.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 26 mm.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 30 mm.
Tilslutningskabel til FLT-ISG-100-EX, længde 100 mm.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 22 mm.
Tilslutningskabel til FLT-ISG-100-EX, længde 300 mm.
Vinkel til fastgørelse af gnistgab FLT-ISG-100-EX til en flange, borehulsdiameter 62 mm.
Dine fordele
- Maksimal beskyttelse gennem opfyldelse af den højest mulige lynbeskyttelsesklasse, nemlig H
- Lang levetid i ekstreme omgivelser pga. fremragende korrosionsbestandighed
- Optimal beskyttelse, indkoblingsspændinger afstemt efter isoleringssæt til flanger
- Kan anvendes alsidigt pga. sine godkendelser i hele verden til eksplosionsfarlige områder
Isoleringsflange med skillegnistgab
Lynbeskyttelses-potentialudligning til pipelines
Lang driftstid er uundværlig for økonomisk drift af pipelines. For at beskytte mod rust anvendes der aktive systemer til korrosionsbeskyttelse. Disse kræver ved regulær drift isolering af metalrørene mod jordpotentialet.
Skillegnistgab anvendes for at beskytte rørenes og isoleringsflangens isolation mod at blive ødelagt af overspændinger. Hvis der opstår overspænding, bliver skillegnistgabet lavohmsk og afleder spændingen. På den måde er lynbeskyttelses-potentialudligningen garanteret. Takket være den højst mulige lynbeskyttelsesklasse H (iht. IEC 52561-3) afledes også stærke lynstrømme sikkert til jord på defineret vis.
Skillegnistgab med montagemateriel
Stødstrømbestandige forbindelser
Da der ledes meget stærk strøm over materialet ved lynnedslag, skal også tilbehøret kunne beherske disse belastninger sikkert.
Derfor er alle tilbehørdele til tilslutning af FLT-ISG...-skillegnistgab fra Phoenix Contact udviklet til at have en afledningsevne svarende til dette.
Ved installation af skillegnistgab skal du anvende gennemprøvet udstyr for at undgå faren ved gnister i et eksplosionsfarligt område.