PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2801513

Overspændingsbeskyttelse, i form af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet, til to 2-leders jordpotentialfrie Ex i-signalkredse. HART-egnet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Forebyggende overvågning med 3-trins LED-visning
Integrering af statusmeddelelsen i anlægsstyringen med fællesfjernmelding
Fast og fejlfri installering med bæreskinneforbindere
Særdeles vedligeholdelsesvenlig takket være 2-delt konstruktion
Maksimal beskyttelse til MSR-anvendelser takket være stor afledningsevne