PT-IQ-1X2+F-24DC-UT
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2800977
Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret flertrinsstatusvisning på modulet, til en 2-leders jordpotentialfri signalkreds. Indirekte jording via gasafleder. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Forebyggende overvågning med 3-trins LED-visning
Integrering af statusmeddelelsen i anlægsstyringen med fællesfjernmelding
Fast og fejlfri installering med bæreskinneforbindere
Særdeles vedligeholdelsesvenlig takket være 2-delt konstruktion
Maksimal beskyttelse til MSR-anvendelser takket være stor afledningsevne