CT 10-2PE/FSR-24 - Overspændingsbeskyttelsesstik
2807968

LSA-PLUS-stik (COMTRAB CT 10) mod overspændings-grov-/finbeskyttelse og afkoblingsmodstand til 10 jordpotentialefrie signalkredse. Mærkespænding: 24 V DC. Udgave: 10 dobbeltledere

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksible anvendelsesmuligheder takket være modulære beskyttelsesstik
Kan anvendes i LSA-PLUS-skille- og kontaktrækker eller CT-TERMIBLOCK vha. tilpasset tilslutningsteknik