Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DT-UFB-IB-RB0 - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2800056

Mellemstik med overspændingsbeskyttelse til 5-leder-fjernbusindgang. Tilslutning: D-SUB 9-bøsning-stik. Kan alternativt klipses på bæreskinne. Inkl. 1 m ledning med D-SUB 9-tilslutning.

Produktdetaljer








Dine fordele

Enkel netværksintegrering vha. D-SUB-tilslutning
Ingen påvirkning af signalet takket være tilpasset dæmpning
Jordforbindelsesadapteren kan fjernes for nemmere indbygning i styretavler