VAL-US-600D/30/2+0-FM
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2910390
Overspændingsbeskyttelsesenhed, UL-listet type 1 og IEC type 2, tokanals med fjernmeldekontakt, til 600 V AC Corner-grounded delta.
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Til anvendelse i alle lavspændingssystemer mellem L-PEN. Kun til anvendelse i informationsteknik-systemer mellem L-PE, når elementerne i lavspændingsanlæggets husmateriale er forbundet med jordingsanlægget på transformatorstationen (fælles jording af HV-transformatorstation og elementerne i LV-forbrugeranlægget). RE = RA i henhold til VDE 0100-442:2013, figur 44.A1 og tabel 44.A1 |
Produkttype | Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger NEMA |
Produktfamilie | VALVETRAB US |
IEC testklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-C |
IT | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Afstand til aktive og jordede dele | 8 mm |
Poltal | 2 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftstrøm | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Afisoleringslængde | 16 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
Skruestørrelse | M2 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Målskitse |
|
Bredde | 35,6 mm |
Højde | 96,8 mm |
Dybde | 65,7 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Delingsenhed | 2 ME |
Farve | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PA 6.6/PBT |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PA 6.6 |
PBT |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Beskyttelsesgrene | L-PE |
Funktionsretning | 2L-GND |
Mærkespænding UN | 600 V AC (Delta TN-S) |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 750 V AC |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 400 mVA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 30 kA |
Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
Beskyttelsesniveau Up | ≤ 2,9 kV |
Restspænding Ures | ≤ 2,9 kV (ved In) |
≤ 2,7 kV (ved 10 kA) | |
≤ 2,5 kV (ved 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (ved 3 kA) | |
TOV-adfærd ved UT | 1000 V AC (5 s / withstand mode) |
1056 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 100 A (gG) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maks. vedvarende spænding MCOV | 750 V AC |
Kortslutningsbelastningsevne (SCCR) | 200 kA |
Mærkespændingsbeskyttelse (VPR L-L) | 4000 V |
Mærkespændingsbeskyttelse (L-G) | 2500 V |
UL-type | Type 1 |
Nominel afledestødstrøm In | 20 kA |
Maksimal stødstrøm pr. fase | 30 kA |
Beskyttelsesgrene | L-L |
L-G | |
Mærkespænding | 600 V AC (3-phase corner-grounded Delta) |
Energifordelingssystem | Delta |
Nominel frekvens | 50/60 Hz |
SPD-type | 1 |
UL visning/fjernmelding | |
Driftsspænding | 125 V AC |
Driftstrøm AC | 1 A AC |
UL-tilslutningsdata | |
Tilspændingsmoment | 30 lbf-in. |
Ledertværsnit AWG | 14 ... 2 |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2910390 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL132U |
Produktnøgle | CL132U |
GTIN | 4055626445274 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 278 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 255 g |
Toldtarifnummer | 85363030 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MPB F600X16/ 1GS - Fortrådningsbro 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Fortrådningsbro 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Fortrådningsbro 2830443
-
MPB 18/4-12 - Fortrådningsbro 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Fortrådningsbro 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Fortrådningsbro 2809241
-
MPB 18/1-57 - Fortrådningsbro 2809238
-
MPB 18/1-12 - Fortrådningsbro 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Fortrådningsbro 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Fortrådningsbro 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Fortrådningsbro 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Fortrådningsbro 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Fortrådningsbro 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Fortrådningsbro 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
DK-BIC-35 - Gennemgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
VAL-US-600D/30-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 1 2910341
Dine fordele
Type 2-afleder med flere kanaler
Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Adskilleanordning på hvert enkelt stik
Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre