Single Pair Ethernet M8-patchkabel
SPE-T1- 9,0-97R/M8FSF RAIL
-
Netværkskabel
1818060
Netværkskabel, 2-polet, XLPE, sort, åpen ledningsende, til Bøsning lige M8-SPE / IP67, kabellængde: 9 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 2 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Bussystem | Ethernet |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 72 V DC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M8-SPE / IP67 |
Skærmet | ja |
Stikcykler | ≤ 100 |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Ledningslængde | 9 m |
Single Pair Ethernet XLPE flexible black [97R] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 22303 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Single Pair Ethernet XLPE flexible black [97R] |
Ledningsopbygning | 1 x 2 x AWG 24/7, SF/UTP |
Ledningsopbygning signalledning | 7x |
AWG signalledning | 24 |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,65 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | XLPE |
Farve udvendig kappe | sort |
Enkeltleder, farve | hvid, blå |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 1 par længdesnoet med fillers |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 94,2 Ω/m |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 20 MHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til FT-2 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Normbetegnelse | M8-stik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Bemærk | T1-SPE |
Varenummer | 1818060 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1BJI |
Produktnøgle | AF1BJI |
GTIN | 4067923447394 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 299,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Triphenyl phosphate (CAS-No.: 115-86-6) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre