NBC-M8MSD/ 5,0-93R/M12MSD
-
Netværkskabel
1436753
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M8, kodning: D / IP67, til Stik lige M12, kodning: D / IP67, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Bussystem | PROFINET |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M8 / IP67 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | D (Data) |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Messing, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige M12 / IP67 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | D (Data) |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Messing, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Ledningslængde | 5 m |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET robot CAT5 [93R] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signalløbetid | 4,8 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 33 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: 1000000 |
Dæmpning | 2,9 dB (ved 1 MHz) |
5 dB (ved 4 MHz) | |
8,1 dB (ved 10 MHz) | |
10,4 dB (ved 16 MHz) | |
11,9 dB (ved 20 MHz) | |
15,5 dB (ved 31,25 MHz) | |
26,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
41 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 (M12-tilslutningsstik) |
IP67 (M12-tilslutningsstik) | |
IP67/IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (M12-tilslutningsstik) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1436753 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CJN |
Produktnøgle | AF1CJN |
GTIN | 4063151818562 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 311 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 311 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre