UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Netværkskabel, 4-polet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: D / IP67, kabellængde: 10 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |