VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Fordeler
1433168
AS-Interface fordeler i kapslingsklasse IP67 til 1 fladkabel, 2-polet, med skruetilslutning, vinklet
Produktdetaljer
Produkttype | Netværk-fordelerboks |
Poltal | 2 |
Forskruning | Pg9 |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkespænding UN | 30 V DC |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | AS-i gennemtrængningsteknik |
Udvendig kabeldiameter | 4 mm ... 6 mm |
Bussystem | AS-Interface |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 4 mm ... 6 mm |
Materiale Hus | PA |
Materiale pakning | Neopren |
FKM |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Fordeler AS-i Skrueaflåsning |
Poltal | 2 |
Låsetype | Skrueaflåsning |
Materiale | CuZn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Skrueklemme vinklet |
Poltal | 2 |
Materiale | CuZn (Kontakt) |
CuSnZn (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 5 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Varenummer | 1433168 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1GFA |
Produktnøgle | AF1GFA |
GTIN | 4046356346252 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 24,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 24,7 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1555677
-
SZK PH1 VDE - Skruetrækker 1205150
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre