19"-splejsebokse i FDX 20-serien, 1 HE, med udtræksskuffe, til 24x ST-Duplex OS2, metal, komplet forberedt til splejsning (fagligt korrekt formonteret: 24 ST-Duplex-koblinger, 24 afdækningsstik, 48 pigtails, 4 kassetter, 4 kamme, 1 kassettelåg).
4 kabelgennemføringer (på bagsiden) inkl. 2 kabelforskruninger PG16, 2 beskyttelseshætter og 19"-fastgørelsessæt.
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9
-
Splejseboks
1145392
Splejseboks, konstruktion: 1 HE, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, husstørrelse: 1, farve: grå
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s