FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel
1115592

Piktogram

OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-ST, UPC-snit, længde 5 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Glaslyslederoptisk, 8-formet lysleder-kabeljumper
Fremstillet af halogenfrit og flammehæmmende materiale, iht. RoHS
Glimrende mekanisk og optiske egenskaber
Indendørs brug, velegnet til lysleder-fordeling og terminaler
Fremstillet af halogenfrit og flammehæmmende materiale, iht. RoHS
Alle komponenter overholder UL 94, V0
Egenskaber overholder optiske og mekaniske industristandarder
Signaltab ≤ 0,5 dB (varierer afhængigt af tilstanden)
Tilslutningsstik med UPC-slibning for optimale dæmpningsværdier