19"-splejsebokse i FDX 20-serien, 1 HE, med udtræksskuffe, til 12x LC-Duplex OS2, blå, komplet forberedt til splejsning (fagligt korrekt formonteret: 12 LC-Duplex-koblinger, 12 afdækningsstik, 24 pigtails, 2 kassetter, 2 kamme, 1 kassettelåg).
4 kabelgennemføringer (på bagsiden) inkl. 2 kabelforskruninger PG16, 2 beskyttelseshætter og 19"-fastgørelsessæt.
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9
-
Splejseboks
1145411
Splejseboks, konstruktion: 1 HE, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, husstørrelse: 1, farve: grå
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s