UMK- 4 RM 60DC
-
Multirelæmodul
2972851
VARIOFACE-modul, til 8 stikbare minirelæer eller minioptokoblere, med statusvisning, indgangsspænding 48-60 V DC
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Relæmodul med flere kanaler |
Antal kanaler | 4 |
Mulig bestykning | Minirelæ eller minioptokobler |
Med bestykning | nej |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkeisolationsspænding | 260 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV (Basisisolering mellem udgangskontaktstrømkredsene) |
6 kV (Sikker adskillelse og forstærket isolering mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) |
Indgangsspænding UN | 48 V DC (op til 60 V DC) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,65 ... 1,1 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 2 mA (Kontrollampe) |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Statusvisning/kanal | LED gul |
Mulig bestykning | Minirelæ eller minioptokobler |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 5 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 8 A |
Fejlregistrering (lederbrud/kortslutning) | nej |
Indgang | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Antal tilslutninger | 2 |
Poltal | 8 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Udgang | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Antal tilslutninger | 12 |
Poltal | 3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Statusvisning forefindes | ja |
Bredde | 67,5 mm |
Højde | 77 mm |
Dybde | 59 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2972851 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK6164 |
Produktnøgle | DK6164 |
GTIN | 4017918088804 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 157,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 125,16 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre