PSI-MODEM-SHDSL/PB - Modem
2313656

Industriel PROFIBUS-extender, til punkt-til-punkt-forbindelser, linjestrukturer og blandet drift med repeater og lyslederkonverter. Afstande på op til 20 km, PROFIBUS-datahastigheder på til 1,5 MBit/s via enkelte kobbertråde, ligesom virksomhedens telefonledninger.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Afstande op til 20 kilometer
Robust modulationsproces (SHDSL)
Blandet drift med kobber- og lysledere
Gratis software beregner PROFIBUS-datahastigheden og -slot-tiden
Linjestruktur op til 500 kbit/s
Punkt-til-punkt-forbindelse op til 1,5 Mbit/s
Til driftsegne ledninger