MSBV 2,5 YE
-
Mini-gennemgangsklemme
3073144
Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farve: gul
Produktdetaljer
Produkttype | Miniklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
1. etage | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
Mærkestrøm | 24 A |
Maks. belastningsstrøm | 30 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Tilslutning iht. standard | IEC/EN 60079-7 |
Bredde | 5,2 mm |
Endepladebredde | 4 mm |
Højde | 22 mm |
Farve | gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC/EN 60079-7 |
Monteringstype | NS 15 |
Varenummer | 3073144 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2161 |
Produktnøgle | BE2161 |
GTIN | 4046356333856 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,09 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,25 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Bæreskinne med huller 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
CLIPFIX 15 - Endeholder 3022263
Dine fordele
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre