Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MSB 2,5-NS 35 BU - Mini-gennemgangsklemme
3244122

Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne