CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
CCA
Godkendelses-ID: NTR-NL 4238Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | - 1,5 |