TC MOBILE I/O X200 - SMS-relæ
2903805

SMS-relæ og signalmodul, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, og betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS og GPRS (e-mail forsendelse, app), forsyningsspændingsområde 10 V ... 60 V DC

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Meddelelse pr. SMS ved statusændring ved indgang
SMS-tilstandsregistrering af alle ind- og udgange
SMS-relæ til fjernstyring af udgange
Alarmering ved spændingssvigt pr. SMS
GSM-mobiltelefonnet: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kobling af udgange i en defineret tid
SMS og e-mail kommunikation
2 analoge indgange
Konfiguration via USB og webbrowser
Kompakt konstruktion også til husinstallationer (4TE, DIN 43880)
Montering på bæreskinne eller på væggen