Apparatmærkning

Apparatmærkning

Mærkning af apparater til mange anvendelser til enheder i styretavlen, anlæg i felten og anvendelse udendørs: Vi tilbyder en bred vifte af mærkninger af høj kvalitet til mærkning af komponenter og anlæg. Skaf dig et overblik gennem tydelig identifikation af dine komponenter og forenkling af vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Go to Product Detail Page for item 0816197
EML (69,8X31,8)RL - Etiket
EML (69,8X31,8)RL - Etiket
0816197

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 3000, tekstfeltets højde: 31,8 mm, tekstfeltets bredde: 69,8 mm

Go to Product Detail Page for item 0828804
US-EMLP (60X15) - Kunststofskilt
US-EMLP (60X15) - Kunststofskilt
0828804

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 9, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0801493
UCT-EM (6X10) - Mærkeskilte
UCT-EM (6X10) - Mærkeskilte
0801493

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 54, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 6 mm

Go to Product Detail Page for item 0830481
EML (40X6)R - Etiket
EML (40X6)R - Etiket
0830481

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2500, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0830569
EML-ESD (25X8)R - Apparatmærkning
EML-ESD (25X8)R - Apparatmærkning
0830569

Apparatmærkning, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 4000, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 0817154
EML (100X90)R - Etiket
EML (100X90)R - Etiket
0817154

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 250, tekstfeltets højde: 90 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Dine fordele

  • Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
  • Mange forskellige muligheder takket være forskellige monteringstyper som fastklæbning, fastskruning, fastnitning, og fastlåsning
  • Alt fra ét sted: Materialer til komponenter fra Phoenix Contact og andre producenter
Apparatmærkning

Apparatmærkning

Anvendelse i styreskabet

Mærkning af elektriske og elektroniske komponenter i styreskabet letter vedligeholdelsen. Derudover findes der områder, hvor man er forpligtet til at mærke apparater. Ikke mindst øger du værdien af dit styreskab og anlæg ved mærkning af materiel.

Kig dig omkring: Det store mærkningsprogram fra Phoenix Contact dækker alle anvendelser – fra klæbende etiketter til graveringsskilte af høj kvalitet. Selvfølgelig står også vores omfattende mærkningsservice til rådighed til mærkning og gravering.

Apparatmærkning til påklæbning

Apparatmærkning til påklæbning

Apparatmærkning til påklæbning

Selvklæbende apparatmærkeskilte fås i mange forskellige størrelser, materialer og farver. På grund af deres forskellige egenskaber kan de anvendes i vidt forskellige applikationer til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter.

Apparatmærkning til påskruning

Apparatmærkning til påskruning

Apparatmærkning til påskruning

Til mærkning af komponenter og styretavler fås skilte med borehuller. De kan forbindes sikkert med apparatet ved hjælp af skruer eller nitter.

Apparatmærkning til påklipsning i skilteholder

Anvendelse i holdere med kunststofskilte

Apparatmærkning til påklipsning i skilteholder

Mærkning af trykkontakter kan hurtigt og nemt udføres med mærkningssystemet CARRIER. Mærkningen sættes her ind i mærkningsfeltet på holderen.

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

De selvklæbende skilteholdere til komponent-- og modulmærkning hæfter på ethvert almindeligt underlag. De mærkninger, der passer, er lette at skubbe ind i holderen.