Apparatmærkning

Apparatmærkning

Mærkning af apparater til mange anvendelser til enheder i styretavlen, anlæg i felten og anvendelse udendørs: Vi tilbyder en bred vifte af mærkninger af høj kvalitet til mærkning af komponenter og anlæg. Skaf dig et overblik gennem tydelig identifikation af dine komponenter og forenkling af vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Go to Product Detail Page for item 0804197
EMLF (108XE)R BU - Etiket, højfleksibel
EMLF (108XE)R BU - Etiket, højfleksibel
0804197

Etiket, højfleksibel, Rulle, blå, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 48 m, tekstfeltets højde: 108 mm, tekstfeltets bredde: 48000 mm

Dine fordele

  • Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
  • Mange forskellige muligheder takket være forskellige monteringstyper som fastklæbning, fastskruning, fastnitning, og fastlåsning
  • Alt fra ét sted: Materialer til komponenter fra Phoenix Contact og andre producenter
Apparatmærkning

Apparatmærkning

Anvendelse i styreskabet

Mærkning af elektriske og elektroniske komponenter i styreskabet letter vedligeholdelsen. Derudover findes der områder, hvor man er forpligtet til at mærke apparater. Ikke mindst øger du værdien af dit styreskab og anlæg ved mærkning af materiel.

Kig dig omkring: Det store mærkningsprogram fra Phoenix Contact dækker alle anvendelser – fra klæbende etiketter til graveringsskilte af høj kvalitet. Selvfølgelig står også vores omfattende mærkningsservice til rådighed til mærkning og gravering.

Apparatmærkning til påklæbning

Apparatmærkning til påklæbning

Apparatmærkning til påklæbning

Selvklæbende apparatmærkeskilte fås i mange forskellige størrelser, materialer og farver. På grund af deres forskellige egenskaber kan de anvendes i vidt forskellige applikationer til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter.

Apparatmærkning til påskruning

Apparatmærkning til påskruning

Apparatmærkning til påskruning

Til mærkning af komponenter og styretavler fås skilte med borehuller. De kan forbindes sikkert med apparatet ved hjælp af skruer eller nitter.

Apparatmærkning til påklipsning i skilteholder

Anvendelse i holdere med kunststofskilte

Apparatmærkning til påklipsning i skilteholder

Mærkning af trykkontakter kan hurtigt og nemt udføres med mærkningssystemet CARRIER. Mærkningen sættes her ind i mærkningsfeltet på holderen.

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder

De selvklæbende skilteholdere til komponent-- og modulmærkning hæfter på ethvert almindeligt underlag. De mærkninger, der passer, er lette at skubbe ind i holderen.