Kunststofskilt, Kort, kan bestilles: Kortvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 88, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 8,8 mm
Apparatmærkning
Mærkning af apparater til mange anvendelser til enheder i styretavlen, anlæg i felten og anvendelse udendørs: Vi tilbyder en bred vifte af mærkninger af høj kvalitet til mærkning af komponenter og anlæg. Skaf dig et overblik gennem tydelig identifikation af dine komponenter og forenkling af vedligeholdelses- og reparationsarbejde.
Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Antal mærkeskilte: 8, tekstfeltets højde: 15 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Etiket, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 51 mm
Kunststofskilt, Kort, kan bestilles: Kortvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 45, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 35 mm
Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 7,5 mm, tekstfeltets bredde: 17,5 mm
Apparatetiketter, Ark, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 120, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Etiketark DIN-A4, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 405, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 16 mm
Kunststofskilt, Kort, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 114, tekstfeltets højde: 7 mm, tekstfeltets bredde: 17 mm
Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, turkis, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 7 mm, tekstfeltets bredde: 20 mm
Mærkeskilte, Kort, kan bestilles: Kortvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 54 mm, tekstfeltets bredde: 85,6 mm
Dine fordele
- Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
- Mange forskellige muligheder takket være forskellige monteringstyper som fastklæbning, fastskruning, fastnitning, og fastlåsning
- Alt fra ét sted: Materialer til komponenter fra Phoenix Contact og andre producenter
Apparatmærkning
Anvendelse i styreskabet
Mærkning af elektriske og elektroniske komponenter i styreskabet letter vedligeholdelsen. Derudover findes der områder, hvor man er forpligtet til at mærke apparater. Ikke mindst øger du værdien af dit styreskab og anlæg ved mærkning af materiel.
Kig dig omkring: Det store mærkningsprogram fra Phoenix Contact dækker alle anvendelser – fra klæbende etiketter til graveringsskilte af høj kvalitet. Selvfølgelig står også vores omfattende mærkningsservice til rådighed til mærkning og gravering.
Apparatmærkning til påklæbning
Apparatmærkning til påklæbning
Selvklæbende apparatmærkeskilte fås i mange forskellige størrelser, materialer og farver. På grund af deres forskellige egenskaber kan de anvendes i vidt forskellige applikationer til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter.
Apparatmærkning til påskruning
Apparatmærkning til påskruning
Til mærkning af komponenter og styretavler fås skilte med borehuller. De kan forbindes sikkert med apparatet ved hjælp af skruer eller nitter.
Anvendelse i holdere med kunststofskilte
Apparatmærkning til påklipsning i skilteholder
Mærkning af trykkontakter kan hurtigt og nemt udføres med mærkningssystemet CARRIER. Mærkningen sættes her ind i mærkningsfeltet på holderen.
Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder
Apparatmærkning til at skubbe ind i skilteholder
De selvklæbende skilteholdere til komponent-- og modulmærkning hæfter på ethvert almindeligt underlag. De mærkninger, der passer, er lette at skubbe ind i holderen.