FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM3 - Lyslederkobling
1208084

Lyslederkobling, kapslingsklasse: IP20, poltal: 2, materiale: Kunststof, tilslutningstype: Kobling, kabeludgang: lige, farve: turkis, Ethernet

Produktdetaljer








Dine fordele

Høj grad af pålidelighed takket være omfattende kvalitetssikringsforanstaltninger
Optimeret præcision (stabilitet) med anvendelse af keramiktyller
Alsidige anvendelser på grund af et udvidet temperaturområde og alsidige montagevarianter
Optimal kompatibilitet med splejseboksene i serien FDX20
Fremtidssikker takket være RoHs 2-konformitet