VS-PPC-J-I-1-SCRJ-MNBK:C01
-
Lyslederkobling
1785198
SC-RJ-Push-Pull-kobling, IP65, metal, med beskyttelseslåg, farve: forniklet
Produktdetaljer
Produkttype | Bøsningsindsats |
Konstruktion | SC-RJ |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 2 |
Stikudformning | SCRJ |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Dæmpning | 0,2 dB (iht. IEC 61300-3-4) |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ |
Mærkestrøm IN | 0,5 A |
Overførselsmedium | Lysleder |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | Kobling |
Mekaniske mærkeværdier | |
Diameter ferruler | 2,50 mm |
Farve | sølv |
Materiale | Metal |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | Metal |
Materiale husoverflade | metalliseret |
Kabeltype | Lysleder |
Oliefasthed | ja |
Flammemodstandsdygtighed | ja |
Lyslederkabel | |
Lysledertype | GOF, PCF, POF |
Mekaniske data | |
Stikcykler | >= 500 |
Dæmpning | 0,2 dB (iht. IEC 61300-3-4) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Oliefasthed | ja |
Flammemodstandsdygtighed | ja |
Oliefasthed | ja |
Forskruning | M3 x 40 (ISO 4762 A4) |
Varenummer | 1785198 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Salgsnøgle | ABNOBS |
Produktnøgle | ABNOBS |
GTIN | 4067923402805 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 117,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ECLASS-15.0 | 27440390 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre