UC-WMT (18X4) VT
-
Kabelmærkeskilte
0825362
Kabelmærkeskilte, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 24
Produktdetaljer
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 24 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 8 |
| Nottype | Kortform |
| Mærkningsteknologi | UV-LED-teknologi |
| Bredde | 18 mm |
| Længde | 4 mm |
| RoHS konform | ja |
| Farve | violet (RAL 4005) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale basiselement | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 22 mm |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i henhold) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Klimatrin | AHT 1,0 S |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
| Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales. |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | indføring |
| Varenummer | 0825362 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2217 |
| Produktnøgle | BG2217 |
| GTIN | 4046356350532 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,171 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7,171 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
PLOTMARK - Mærkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Mærkningsplotter 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengøringspatron 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Mærkestift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Mærkestift 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Mærkestift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Mærkestift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Mærkestift 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - Farvepatron 5146684
-
CMS-R-SET-TR - Rensesæt 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengøringspatron 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Rensevæske 5146750
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
PATG 0/18 - Skilteholder 0820507
-
PATG 1/18 - Skilteholder 0820510
-
PATG 2/18 - Skilteholder 0820523
-
PATG 3/18 - Skilteholder 0820536
-
PATG 4/18 - Skilteholder 0820549
-
PATG 5/18 - Skilteholder 0828059
-
PATG 6/18 - Skilteholder 0828062
-
PATG HF 1/18 - Skilteholder 1014047
-
PATG HF 2/18 - Skilteholder 1014053
-
PATG HF 3/18 - Skilteholder 1014059
-
PATG HF 4/18 - Skilteholder 1014065
-
PATO 1/18 - Skilteholder 0823740
-
PATO 2/18 - Skilteholder 0823753
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farvepatron 5147421
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
Dine fordele
UniCard-mærkningsserien UC-WMT ... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG (HF) .../PATG ...-systemet
For at gøre monteringen nemmere er indstiksskiltene placeret på UniCard-materialerne, så de kan deles gren for gren.
Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre