cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Godkendelses-ID: EAC-ZulassungVDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40032336Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |