Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Ledningsforbindere
1642140

Ledningsforbindere, tilslutningstype: IDC-tilslutning, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, sort, kodning: nej, udvendig kabeldiameter: 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse