PLD M 260 W-75/95 370/D70 - LED-maskinlampe
2702484

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel (lodret/horisontal): 75 °/95 °, længde: 370 mm, diameter: 70 mm, kapslingsklasse: IP67, svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel mekanisk udskiftning af klassiske rørlygter (eftermontering) takket være diameter på 70 mm
Stikbar ledning giver mulighed for frit valg af ledningslængden og enkel og hurtig installation
Målrettet oplysning da den kan drejes
Kapslingsklasse IP 67 og resistens mod køle- og smørmiddel tillader anvendelsen i værktøjsmaskiner
Anvendelig ved høje temperaturer samt høj udsættelse for vibration og rystelser
Sikkerhedsglas muliggør anvendelse også i miljøer med potentielt mekanisk belastning
ETL-godkendelse gør anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
Særligt sparsom takket være energieffektiv LED-teknologi og mindst 60000 timers LED-levetid