WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
-
Mærkningsslange
1044254
Mærkningsslange, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 120000 mm
Produktdetaljer
| Bemærkning om materialet | Dette materiale kan kun bearbejdes af rulleprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) med en ekstern rulleholder. |
| Anvendelsesområde | Baneindustri |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 1 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer |
| Bredde | 5 mm |
| Længde | 120 m |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 120000 mm |
| Tekstfeltets højde | 5 mm |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale | Polyolefin |
| Materiale basiselement | Polyolefin |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Udvendig kabeldiameter | 1 mm ... 3,2 mm |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Test Bb |
| Varighed | 96 h |
| Prøvningstemperatur | 120 °C |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 125 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 5 år |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 1044254 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BGE22F |
| Produktnøgle | BGE22F |
| GTIN | 4055626622316 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 858 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 946 g |
| Toldtarifnummer | 39173200 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK E.CUTTER - Skæreenhed 1234241
-
THERMOMARK E.CUTTER/P - Skæreenhed 1201336
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Skæreenhed 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skæreenhed 5146435
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoprinter 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK W2 - Termoprinter 5146147
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Farvebånd 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Farvebånd 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Farvebånd 0803390
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Farvebånd 1259008
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
Dine fordele
Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Endeløs halogenfri mærkningsslange, der ikke kan krympes, på ruller i oval udformning til lednings- og kabelmærkning
Den ovale udformning og den store åbning gør det muligt hurtigt at skubbe den på ledningen eller kablet
Gennem anvendelse af skære- eller perforeringsenhed kan mærkningsslangen tilskæres eller perforeres til det ønskede længdemål (maks. 1 m)
Udbredt verden over og gennemprøvet inden for jernbaneindustrien
Kan bruges i rørprintmodulet M1650 Tube fra KOMAX
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre