WMS-OT HF 3,2 (EX5)R - Mærkningsslange
1044236

Mærkningsslange, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 30 m, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 30000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Endeløs halogenfri mærkningsslange, der ikke kan krympes, på ruller i oval udformning til lednings- og kabelmærkning
Den ovale udformning og den store åbning gør det muligt hurtigt at skubbe den på ledningen eller kablet
Gennem anvendelse af skære- eller perforeringsenhed kan mærkningsslangen tilskæres eller perforeres til det ønskede længdemål (maks. 1 m)
Udbredt verden over og gennemprøvet inden for jernbaneindustrien
Kan bruges i rørprintmodulet M1650 Tube fra KOMAX