Kortslutningsstik, deling: 10 mm, poltal: 2, farve: sort
Produktdetaljer
Produkttype
Kortslutningsstik
Poltal
2
Deling
10 mm
Deling
10 mm
Farve
sort (RAL 9005)
Materiale
Kobber
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Monteringstype
Stikmontage
Varenummer
0310541
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4017918001278
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
8,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
8,7 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.