HC-M-03/04-MOD-STC
-
Kontaktindsatsmodul
1585799
HEAVYCON-kontaktindsatsmodul, berøringsbeskyttede stikben, 3 effektkontakter / 4 styrekontakter, crimptilslutning
Produktdetaljer
| Generelt | Til HEAVYCON-huse typerække HC-B6 - B48, hængslet holderamme HC-M-MHR... nødvendig, crimptilslutning, effektkontakter: CK 4,0-ED..., styrekontakter: CK 1,6-ED... (crimpkontakter følger ikke med) |
| Monteringsvejledning | Til hushøjder ≥ 52 mm. Stik må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Modulet kan ikke benyttes samtidig med beskyttelsesafdækning HC-B...-TMB-SD-IP65 og HC-B...-TMS-SD-IP65. Ikke egnet til lyslederkontakter CK1,6-ED-...POF. |
| Typerække | HC-M-03/04 |
| Anvendelse | Effekt/signal |
| Stikudformning | 3+4 |
| Kontaktnummerering | 1 - 3 (Effektkontakter) |
| 1 - 4 (Styrekontakter) | |
| Antal modulpladser | 1 |
| Antal effektkontakter | 3 |
| Antal styrekontakter | 4 |
| Kontakttype | drejet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning (Effektkontakter) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
| Tilslutningstværsnit AWG | 16 ... 10 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Styrekontakter) | |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Målskitse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Højde | 44,3 mm |
| Længde | 14,6 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Minimal højde på hus | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Driftsspænding (III/3) | 830 V (Effektkontakter) |
| 830 V (Styrekontakter) | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV (Effektkontakter) |
| 8 kV (Styrekontakter) | |
| Mærkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Styrekontakter) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale kontaktoverflade, effektkontakt | Ag |
| Materiale kontaktoverflade, styrekontakt | Ag (alternativt Au) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1585799 |
| Pakningsenhed | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ACB |
| Produktnøgle | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14,38 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13,85 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demonteringsværktøj 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimptang 1212114
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre