Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CRIMPFOX-TC 10 - Crimptang
1212114

Crimpværktøj, til drejede kontakter med stiftdiameter på 4,0 mm, to mærkede pressestationer, tvangsspærre kan låses op, indføring i siden, inkl. positioneringshjælp

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Pressetænger til bearbejdning af drejede kontakter
Den integrerede positioneringshjælp sørger for, at kontakterne bringes i eksakt position i pressekæberne
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit